AVENTICS™ Série TC08 Sistemas de válvulas

Ver catálogo
O sistema de válvulas AVENTICS Série TC08 é a escolha perfeita para aplicações que precisam de válvulas leves com alta taxa de vazão em um espaço pequeno. Com válvulas operadas pneumática ou eletricamente, o sistema de válvulas pode ser modularmente expandido para até 12 válvulas. As válvulas podem ser trocadas sem desmontar o bloco de válvulas.

funcionalidades

  • Qn = 600 l/min a 800 l/min
  • Válvulas de carretel de 2x3/2, 5/2, 5/3 com caixa em poliamida
  • Conexão pneumática G1/8, 1/8-27 NPTF
  • Pressão de trabalho mín./máx. -0,9/10 bar
  • Tensão de 12 V CC, 24 V CC, 24 V CA, 110 V CA, 230 V CA
  • Conexão elétrica ISO forma C, M8 de 3 pinos; M8 de 4 pinos