Regulador de pressão TESCOM™ série 10-X Poppet Livre

A série 10-X é um regulador de redução de pressão em miniatura IGS/VCR® com ultra-alta pureza e alta precisão. A série 10-X oferece acabamentos de 10 Ra micropolegadas, design poppet livre e material do corpo em aço inoxidável 316 com refusão a arco sob vácuo (VAR). Ele fornece pressões de entrada de 150 psig/10,3 bar, pressão de saída de 3-30, 60 psig/0,21-2,1, 4,1 bar com taxas de vazão de até 100 SLPM. Ideal para uso em ferramentas OEM, caixas de gás e armários de gás de baixa pressão.

especificações

Faixa de pressão<strong>Pressão máxima de entrada:</strong> 150 psig/10,3 bar<br><strong>Pressão máxima de saída:</strong> 3-30, 3-60, 0-100 psig/0,21-2,1, 0,21-4,1 bar
Material<strong>Corpo:</strong> aço inoxidável 316L ou aço inoxidável 316L VAR<br><strong>Diafragma:</strong> HASTELLOY®<br><strong>Sede:</strong> PCTFE ou PTFE<br><strong>Haste da válvula:</strong> HASTELLOY®<br><strong>Mola:</strong> aço inoxidável 316 ou Inconel®<br><strong>Outros materiais:</strong> aço inoxidável 316L ou aço inoxidável 316L VAR
Temperatura de operação–40 °F a 140 °F/–40 °C a 60 °C
Conexões<strong>Conexões soldadas:</strong>VCR® ou conexões de tubos de 1/4 pol.<br><strong>Montagem de superfície:</strong> pegada de 1,125 ou 1,50
Capacidade de vazão<strong>Padrão:</strong>Cv = 0,06<br><strong>Alta vazão:</strong> Cv = 0,1
PesoVCR®, IGS: 0,60 lb/0,3 kg
Informações adicionaisPara obter modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.