Válvula de pressão de corte TESCOM™ série 30

As válvulas de corte da série 30 são de aplicações de alta pressão e alta vazão até 10.000 psig/690 bar e oferecem Cv = 0,28-20,0. A série 30 oferece vazão bidirecional padrão globo e padrão ângulo, sede macia e batente metálico integrado. Ideal para uso em painéis de pressão de suporte GSE, painéis de pressão de instrumentação e coletores. Adequado para laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e sistemas de amostragem de análise de gás.

especificações

Pressão máxima de operação6.000, 10.000 psig/414, 690 bar
Material do corpoAço inoxidável 316
Material da sede30-1100 e 30-1300: Nylatron<br>30-1200 e 30-1400: CTFE<br>
O-ringsBuna-N
Anéis de segurança30-1100: CTFE<br>30-1200: 15% de preenchimento com grafite Teflon®<br>30-1300 e 30-1400: Teflon®
Peças restantesAço inoxidável 316, aço inoxidável 17-4
Temperatura do fluido e de operação ambiente-40 °C a 74 °C /-40 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2<br>BSP, pressão média (disponível apenas em 30-1100)<br>SAE, NPTF (indisponível em 30-1400)<br>MS33649
Capacidade de vazão30-11X1: Cv = 0,28 <br>30-11X0: Cv = 0,49<br>30-1301: Cv = 1,57<br>30-1300: Cv = 2,30<br>30-1201: Cv = 8,00<br>30-1200: Cv = 10,00<br>30-1400: Cv = 20,00<br>
Peso30-11X1: 1 lb/0,5 kg<br>30-11X0: 3/4 lb/0,3 kg<br>30-1301: 3-1/4 lb/2 kg<br>30-1300: 2-1/4 lb/1 kg<br>30-1201: 8 lb/4 kg<br>30-1200: 7-1/4 lb/3 kg<br>30-1400: 30 lb/14 kg<br>
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.