Regulador de estágio simples TESCOM™ Wegamed (obsolete)
Regulador de pressão de cilindro predeterminada de estágio simples WegaMed em correspondência com a norma DIN EN ISO 10524-1, para aredução da pressão de gases médicos pressurizados. Marcação CE de acordo com a Medical Device Directive 2007/47/EC.
especificações
| Pressão máxima de entrada | Ar, O2: 160 a 2900 psig/11 a 200 bar<br>N2O, CO2: 160 a 870 psig/11 a 60 bar |
| Pressão de saída | Ar: 73 psig/5 bar, 55 l/min<br>O2: 73 psig/5 bar, 50 l/min<br>N2O: 73 psig/5 bar, 45 l/min<br>CO2: 73 psig/5 bar, 45 l/min<br>Xe: 73 psig/5 bar, 25 l/min |
| Meio fluido | O2 médico, ar, N2O, CO2, Xe |
| Válvula de alívio | Pressão de abertura: 116 psig/8 bar<br>Vazão mínima: 220 l/min (ar) |
| Faixa de temperatura | Operação: 50 °F a 104 °F / 10 °C a 40 °C<br>Armazenamento: -4 °F a 158 °F / -20 °C a 70 °C |
| Peso | Aproximadamente 2,65 lbs/1,2 kg (dependendo da conexão de entrada) |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas local. |