TopWorx™ GO™ Switch modelo 52M
especificações
| Distância nominal de detecção | 1,5 mm (0,060 pol.) |
| Histerese | 0,2 mm (0,008 pol.) |
| Elemento de acionamento | Metal ferroso ou imã (N) |
| Classificação elétrica CC | 2 A a 24 VCC |
| Classificação elétrica CA | 2 A a 120 VCA |
| Resistência de contato inicial máxima | 0,5 Ohm |
| Frequência máxima de comutação | 10 Hz |
| Faixa de temperatura de operação | -40°C a 100°C (-40°F a 212°F) |
| Material da carcaça | Aço inoxidável 316L |