TopWorx™ GO™ Switch modelo 73
funcionalidades
- Disposição de contato SPDT forma C
- 2 A/240 VCA, 3 A/120 VCA, 1 A/24 VCC
- Invólucro em aço inoxidável 316L
- Sensor de extremidade de 0,100 pol.
- Invólucro em aço inoxidável 316L
- Temperatura de operação -50 ° a 105 °C (-58 ° a 221 °F)
- 1/2 ″ NPT or M20 conduit entry
- Roscas de montagem 18 ou M18 de 5/8 pol.