TopWorx™ GO™ Switch modelo 7H

O interruptor de fim de curso sem alavanca GO™ Switch modelo 7H é diferente do 7G por não possuir hub para conduíte. Como o 7G, sua sólida estrutura em aço inoxidável e certificações globais fazem com que ele seja a opção ideal para uma variedade de aplicações.

funcionalidades

  • A estrutura durável em uma peça em aço inoxidável resiste à umidade, ao sal, aos corrosivos e ao uso indevido, disposição de contato SPDT forma C
  • Os contatos SPDT para serviço pesado são classificados para 4 A/120 VCA, 1 A/24 VCC ou 0,5 A/120 VCC
  • ATEX, certificação à prova de chamas (Modelo 7G SPDT)
  • Certificações UL, CSA, à prova de explosão e de uso geral (Modelos 7G, 7H, 7I)
  • Os contatos hermeticamente vedados permitem a ligação dos fios nas áreas da Div. 1 sem necessitar de vedação
  • Um modelo para tudo – CA, CC, N/A, N/F, alta corrente ou baixa corrente
  • Other than the GO® Switch Model 35, the only DPDT proximity switch in the world