TopWorx™ GO™ Switch modelo 7LR com indicadores de LED vermelhos
funcionalidades
- Contatos SPDT forma C
- 250 mA/120 VCA, 250 mA/24 VCC
- Sensor de extremidade de 0,100 pol.
- Invólucro em aço inoxidável 316L
- Temperatura de operação -50° a 105 °C (-58° a 221 °F)
- Entrada do conduíte NPT 1/2 pol.
- Roscas de montagem 18 ou M18 de 5/8 pol.