TopWorx™ GO™ Switch modelo C7 para aplicações nucleares

O switch de proximidade C7 foi projetado para contenção e pode suportar uma situação de perda acidental de arrefecimento (LOCA) por 1 ano. Certificado para exigências de alta vibração e submersão na indústria nuclear. Disponível com configuração de contato SPDT.

funcionalidades

  • Certificação de 106 anos de vida útil
  • LOCA/Totalmente submersível – Selo triplo
  • Excede os requisitos de submersão e sísmicos globais e pós-Fukushima 10G RIM
  • Maior temperatura de operação 400 °F (204 °C) Operação - 500 °F (260 °C) pico