Caixa de distribuição TopWorx™ série DV modelo DVR

A caixa de distribuição TopWorx DVR é uma solução confiável e durável para uso em espaços limitados e em uma variedade de setores, como de água e esgoto, utilidades industriais, além de alimentos e bebidas. Desenvolvida para ser flexível e adaptável, esta unidade tem um bom desempenho em condições desafiadoras. O design patenteado de manufatura auxiliada por computador também acelera e facilita o processo de comissionamento, e as opções de montagem do anel de limpeza garantem conexão e operação seguras.

especificações

CarcaçaClassificação UV F1, IP66/67, UL Tipo 4/4X
Rotação do eixo90° (consulte a fábrica sobre as outras opções de detecção de rotação do eixo)
Conexão do terminal24–12 AWG