Controlador de válvula série DX da TopWorx™ modelo ESD com teste de tempos parciais de válvulas
funcionalidades
- Módulo de controle do sensor para fechar parcialmente a válvula sem interromper o processo
- Indicação de permissão/falha através de resposta alta/baixa no sinal de retorno
- Sensores de posição aberto, fechado e de teste de tempos parciais para feedback para o DCS ou PLC
- Diagnóstico incorporado para permitir manutenção preditiva e alertas de advertência antecipados
- Plataformas em alumínio, compostos e aço inoxidável 316L certificadas para uso em áreas classificadas à prova de chamas/explosão, intrinsecamente seguras ou não inflamáveis
- Um botão de teste de tempos parciais opcional local, com trava integral à unidade