Série TX TopWorx™ — Transmissor HART

O indicador de posição TX suporta o protocolo de comunicação HART, oferece variáveis de posição essenciais para aplicações de válvulas discretas, oferece instalação simples e operação de baixa manutenção.

especificações

CertificaçãoIntrinsecamente seguro, à prova de explosão/chamas e multiuso
Classificações ambientaisIP66, IP67, UL Tipo 4/4X
Rotação do eixo20° a 90° (consulte as outras opções adicionais de detecção de rotação de eixo com a fábrica)
Histerese0,5%
Repetibilidade0,5%
Linearidade, 1/4 de volta,1% do span
Limites de temperatura de operação (módulo HART)Mín. -40 °C, máx. 80 °C
VedaçõesSilicone
Tensão do terminal 4-20 mA/HARTMín.: 10 VCC, Típica 24 VCC, Máx: 39 VCC
Posição analógica0 a 100%
Alarme alto (H)22,3 mA
Alarme baixo (L)<3,5 mA
Consumo de corrente multiqueda4,0 mA
Tensão de partida10,0 V
Resistência e capacitância do dispositivoRx: 27,12 kohms,<br>Cx: 6,11 nF a 950 Hz