用于乳品加工和包装的流体控制和气动装置

法规、资源可持续性和新兴市场需求为乳品生产商带来了很多挑战。 艾默生解决方案有助于确保食品生产区的高效和无污染,维持较低的公共设施成本以及正常的包装设备速度。 我们的产品可为 OEM 和最终用户提供保持产能所需的模块化和各种认证 — 但决不以工人和消费者的安全为代价。

查看宣传册

Sample Image

乳品生产工厂中的应用


概述

从加工到包装,艾默生的产品已渗透至乳品行业的全部应用。 我们的流体控制和气动装置可确保阀门先导及水、空气、气体、电力和蒸汽 (WAGES) 的控制符合您的食品安全和可靠性标准。

相关产品

AVENTICS™ CSL-RD 系列不锈钢圆筒气缸 (ISO 6432)

AVENTICS CSL-RD 系列 (ISO 6432) 气缸是一款不锈钢圆形气缸,可配置三种设计:标准型、卫生型和短型。CSL-RD 系列 (ISO 6432) 由不锈钢、NSF-H1 润滑脂和符合 FDA 标准的密封件构成,外轮廓光滑且表面粗糙度低,适合接触食品。此外,该气缸已通过(EC)第 1935/2004 号法规认证。

VIEW DETAILS
TopWorx™ DX 系列 DXP 型阀门控制器

TopWorx™ DX 系列控制器,经认证可以在世界上不同地区使用。<br>D 系列离散阀门控制器几乎可在所有工况下使用。耐腐蚀性和重型结构使其在极端严苛的应用中仍具有出色性能。这些控制器单独通过了 IECEx、ATEX 和 UL 认证,便于全球客户在其设施内实现标准化操作。此外,D 系列控制器还拥有 NEPSI、KOSHA、InMetro、PESO 和 EAC 认证。<br>我们的 D 系列产品采用 GO Switch 传感技术,具有出色性能。TopWorx GO Switch 开关采用气密密封,在高温、寒冷、潮湿、脏污、粗暴使用、腐蚀性和易爆工况下表现优于其他位置传感器。独特的凸轮设计便于快速准确地设置 GO Switch 位置,尽可能减少死区和迟滞。

VIEW DETAILS
ASCO™ 290 系列气控式角座阀

ASCO 290 系列是一个气压驱动的、直动式角座阀,专门用于苛刻的应用。提供黄铜或不锈钢材质的直通阀体设计。该阀门适用于一般应用领域(空气、惰性气体、水、油和轻质泥浆),以及食品和饮料工业中的蒸汽、热水和辅助流体。提供许多可选功能,包括可视/电气阀位指示器或行程限制器。

VIEW DETAILS
AVENTICS™ CL03 系列阀门系统

安沃驰 CL03 系列是食品行业气动解决方案的理想阀门系统 — 洁净设计、组态灵活性高、随时可以扩展模块并且耐湿性强。其合成材料对清洁剂和腐蚀性化学品具有抗性,使之可以用于即便工况恶劣的水域。该阀门系统灵活性出色,而且单个系统可以产生多达 32 个压力等级。

VIEW DETAILS

机器安全

我们的解决方案可帮助最终用户保持有效的流程安全性,同时降低对员工的风险。

应用与案例

Image
气动组件帮助乳品包装厂实现符合法规的无菌灌装应用。
Image
集成外壳为乳品 OEM 提供一站式解决方案。
Image
气动装置定制有助于奶酪生产商实现生产现代化。