推进食品包装流程自动化

要想应对食品饮料包装应用中产量及容器多样化的问题,必须采用能够改善机器性能的解决方案,才能从容满足快速变化的市场需求。 我们提供精密设计的组件与定制化解决方案,助力提升吞吐量,让包装、码垛及瓶装环节高效安全地运转。 携手艾默生,获取您保持竞争力与盈利空间所需的产品、电源控制与数据洞见。

阅读更多

Sample Image

阅读更多

Sample Image

包装解决方案


装箱机

艾默生特有的、经过广泛测试的解决方案和通讯模块能改善机器工作情况监控、安全功能及能效,同时还减少产品和应用占用空间,更大程度地提高装箱机性能。

相关产品

AVENTICS™ AF2 流量传感器

AVENTICS AF2 系列流量传感器用于监控气动系统的空气消耗,以便快速干预泄漏事故。AF2 系列有助于优化能耗、防止机器停工并缩减成本。

VIEW DETAILS
AVENTICS™ 502 系列方向控制阀

安沃驰 502 系列是一组适用于自动化行业的通用型阀门,设计用于需要大流量、低功耗,便于现场安装、组态和改装的方向控制和先导控制应用。尺寸紧凑 (18mm) 的模块化 502 系列是汽车和轮胎、食品饮料、制药以及包装机械应用的理想选择。阀门灵活性使之在保留高流量特性的前提下,兼容 ISO 15407-2 标准。此外,同类别的其他阀门无法提供范围如此广泛的调压、压力切断和排气流量控制配件。

VIEW DETAILS
AVENTICS™ AS2 系列气源处理单元

AVENTICS AS2 系列是一款通用的模块化多功能的气源处理单元。该系列提供紧凑尺寸,高效、轻盈、使用简便。AVENTICS AS 系列通过简化装配和维护工作,确保了可靠性、安全性和高效性。

VIEW DETAILS
AVENTICS™ PRA 气动气缸

AVENTICS PRA 系列 (ISO 15552) 气缸具有紧凑的设计型材,带集成传感器插槽。PRA 系列 (ISO 15552) 气缸可用于各种行业,包括通用自动化技术、机器和系统构造,以及特定行业应用。

VIEW DETAILS

应用与案例

Image
食品包装实时检漏
Image
超声波焊接打造更可持续的包装
Image
优化食品饮料机械性能

保证您的机器安全运行

在不影响生产力的前提下达到设备安全标准和法规要求