以超大规模级的速度实现高性能数据中心液体冷却

更快部署关键数据中心液体冷却系统,适配 AI 驱动的需求整张。 艾默生为您提供所需的流体控制专业知识和阀门解决方案,助您快速构建高韧性服务器冷却解决方案。 从数据中心水冷回路到可以保护正常运行时间的设施系统,艾默生可以提供标准化、定制化解决方案,以尽可能地提高效率。 依托全球制造能力、本地库存和快速响应的支持服务,我们通过可靠、准时的交付,确保部署工作按计划进行。

下载宣传页

Sample Image

下载宣传册

Sample Image

保持数据中心冷却系统高效运行


Data hall cooling distribution unit.

当下服务器机架发热量持续走高。 随着计算密度和热量攀升,服务器的液冷系统必须稳定可靠地满足需求。 艾默生提供阀门解决方案和应用专业知识,帮助您移动、控制和保护能保持服务器冷却的介质。 从直接到芯片冷却方案和直连式设置,到完整的数据中心液体冷却回路,我们可提供流体控制方案,实现规模化可靠热管理。

乙二醇和水的持续循环是确保关键系统保持在线运行的关键。 ASCO™ 290C 大流量电动阀可在连续运行工况下实现稳定流量。 这种现代阀门兼具高流量输送能力和防水锤功能,能够在要求严苛的数据中心冷却系统中可靠高效地移动冷却介质时防止压力峰值。 

系统的持续运行同样依赖于无需停运回路即可进行维护的设备。 AGI™ M6A 系列差压阀组使操作员在检修过程中安全地隔离、均衡和排放冷却液分配单元(CCU)中的流量传感器。 这些装置采用安全的滚制螺纹和高安全性阀杆,能够承受住压力,可在现场得到全方位维修,让操作员满足严格的安全标准,并减少计划外停机时间。

ASCO™ 290C 系列电动比例阀

ASCO 290C 系列是一种快速关闭的电动比例阀,具有高流量能力和防水锤设计。耐用、可靠的阀门,适用于各种应用,包括灭菌器、葡萄酒生产(温度调节)、食品加工、洗车设备、水疗、水处理、工业加热和冷却设备以及车载设备。

VIEW DETAILS
AGI™ M6A 系列差压阀组

带 3/16” (4.8mm) 阀孔的五阀组,用于差压天然气服务,压力可达 6000psig (414barg)

VIEW DETAILS

依托成熟的产品组合和 QuickShip 计划,保障正常运行时间,紧跟项目进度。

请联系您的艾默生代表。