什么是生命科学自动化?

在生命科学行业,自动化是打造灵活且经济的生物制造流程的关键。 从一次性使用技术、原位清洁工艺到批次管理与包装,艾默生自动化设备与软件助力 OEM、EPC 及最终用户快速切换批次生产并扩大运营规模,严格遵守产品纯度与质量一致性的行业标准。 采用我们的自动化解决方案,可满足市场需求并保障安全与产品质量。

下载白皮书

Sample Image

网络研讨会点播

Sample Image

一次性使用技术

为充分发挥一次性使用技术(SUT)的优势,制造商与 OEM 需要自动化与流体控制解决方案,让制造过程安全、高效并具成本效益。 艾默生的自动化专长在生物反应器、纯化与过滤工艺及包装线中充分发挥 SUT 的灵活性。 我们的技术让您的 SUT 部署敏捷、灵活且可扩展,同时保障批次质量与合规要求。

自动化控制解决方案打造安全高效的 CIP/SIP 过程

原位清洁与原位蒸汽灭菌循环需要精准控制温度、压力与流量,使清洁与灭菌彻底,符合产品质量标准与监管要求。 艾默生设备与控制系统旨在提升 CIP/SIP 过程的安全性与成本效益,同时保障产品质量。 我们的解决方案可轻松融入工厂控制策略,有效降低复杂性并加强监督。

相关产品

加快发酵设施的启动

制药公司需要一种易于组态并能够与生产系统完全互操作的过程控制解决方案。 艾默生提供紧凑易用的解决方案,节省时间与成本。