可持续绿色能源解决方案:引领生物燃料生产

全球众多重要的生物燃料生产厂商纷纷选用艾默生的 ASCO 流体自动化解决方案。 系统借助过滤系统、干燥器、电磁阀及其他产品来准确而可靠地控制、测量和处理过程管道内的大量流体、蒸汽和空气。 凭借深厚的生物燃料行业经验、先进技术、充分测试、本地化分销网络以及无缝集成能力,ASCO 解决方案可助力关键生物燃料生产厂持续稳定运行,维持理想加工性能。

了解更多

Sample Image

生物燃料生产运营


Biofuels process diagram

液化

生物燃料运营需要高效准确的液化过程。 关键组件必须在各种工作压力的高温环境中有效运转,以实现理想的运营。 ASCO 电磁阀设计用于处理腐蚀性流体、气体、热水、油及其他流体,可靠地维持高效率。

相关产品

ASCO™ 220 系列蒸汽和热水电磁阀

ASCO 220 系列蒸汽和热水阀门的流量最多可比竞争产品高 60%。这意味着 ASCO 3/4 英寸阀门的流量就等于竞争对手 1 英寸阀门的流量。220 系列的浮动式 PTFE 膜片可提供完全密封和更高的耐用性 - 使用寿命最长可达到其他阀门的四倍。它的螺纹阀盖可轻松拆卸,便于快速检查和维修,因此缩短了停机时间,降低了维护成本。

VIEW DETAILS
ASCO™ 290 系列气控式角座阀

ASCO 290 系列是一个气压驱动的、直动式角座阀,专门用于苛刻的应用。提供黄铜或不锈钢材质的直通阀体设计。该阀门适用于一般应用领域(空气、惰性气体、水、油和轻质泥浆),以及食品和饮料工业中的蒸汽、热水和辅助流体。提供许多可选功能,包括可视/电气阀位指示器或行程限制器。

VIEW DETAILS