实现船载系统安全精准运行的解决方案

商船及游船需要自动化解决方案,以维持设备高效、经济且可持续运转,实现稳定可靠的控制。 艾默生的气动技术、阀门控制系统及船舶控制系统为船舶的安全可靠运营保驾护航,深受 OEM、系统集成商、造船厂及船舶运营商信赖。 我们以全球业务布局与深厚行业专长,为客户提供船舶全生命周期支持。

了解更多

Sample Image

船舶自动化应用


ship captain looking out on the water

自动化是提升船载系统可靠性与效率又不影响安全与控制的关键。 艾默生的先进控制解决方案与行业专长,可助您维护船舶功能,精简商船游船运营流程并增强备航能力。 您还将获得自调试阶段起,至贯穿船舶整个服役期的卓越全球支持。


我们全面的自动化解决方案支持丰富的船舶功能,让您:


  • 通过专为燃料处理与舱柜环境等危险船舶应用设计的气动系统,提升功能安全。
  • 通过优化监测及专为严苛工况设计的组件,提高设备综合效率(OEE)。
  • 借助适配各类发动机与变速箱的可靠启动与控制系统,维持船舶可靠性与备航能力。
  • 降低能耗、排放与成本。

相关产品

AVENTICS™ Marex 3D 操纵杆系统

AVENTICS Marex 3D 操纵杆系统可实现简化、响应迅速的船舶操纵。它以 Marex 远程控制系统为基础,可以扩展集成最多六个操纵杆,在狭小空间内控制力也很出色。Marex3D 采用先进的人体工程学设计,可以与各类引擎、变速箱和推进器连接,成为现代船用引擎控制的一种精密组件。Marex 3D 现提供动态定位选项。采用 Marex OS 控制的船只可以轻松升级。

VIEW DETAILS
AVENTICS™ Marex VCS

The AVENTICS Marex VCS is an electro-pneumatic valve control system that combines the fundamentals of AVENTICS technology with modern efficiencies and control. Easy to install and maintain, the Marex VCS is ruggedized for hard-working vessels for remote-controlling butterfly valves in fluid lines transporting all types of fluid, from fresh water to heavy fuel oil. The system offers options such as backup units, SOS cabinets or control of quick-closing valves. With touchscreen control and monitoring, Marex VCS enables data transmission to higher-level systems and can customize for new builds or refits.

VIEW DETAILS
AVENTICS™ Marex ECS

AVENTICS Marex ECS 拥有出众的流畅线条设计、简洁的用户体验、安全性和高效性。CAN 总线技术通过多达四个的控制站控制单或双柴油机。控制特性直观的键盘图标,设计目的在于长期保护引擎和变速箱。可以通过集成 WiFi 在移动设备和计算机上进行调整。

VIEW DETAILS
AVENTICS™ Series Marex OS

The AVENTICS Marex OS works with many propulsion systems, including reversing gear systems and even cutting-edge drive concepts such as hybrid systems. Its architecture can be customized to most customer’s specifications. Thanks to one, self-monitoring CAN bus drive per train and an internal software PLC, vessel control is reliable and adaptable. Pre-assembly simplifies installation.

VIEW DETAILS

认证和许可

艾默生与 OEM 及造船厂的合作涵盖一系列专为满足海事系统通用认证等级而设计的产品,我们的行业专长将助您的设计更快速通过法规审批。 我们为 OEM 提供快速诊断与估算服务,并以全球网络布局实现认证及定制化产品的快速调试与交付,还推出 Marex 系统在线服务以加速审批流程。

船舶控制服务

探索艾默生为商船与游船产品与应用提供的全生命周期服务及支持。
汽车图片
了解如何利用 Marex 船用推进控制高效地操控船舶
观看视频
汽车图片
了解如何打造无忧航行体验。
阅读文章
汽车图片
安沃驰气动阀门系统提高海上钻井效率。
阅读更多
汽车图片
Marex OS III 提高某电视真人秀渔船的机动性
阅读更多
汽车图片
我们的解决方案从气动产品跨越到现代化 SCR 能力。
查看宣传册
汽车图片
保障北海混合动力客运安全
阅读更多