Afag EPS maxi gantry XXYZ

了解 Afag EPS maxi gantry XXYZ 产品,这款产品专为在复杂的自动化系统中实现高性能线性运动控制而设计。这些先进的产品可提供出色的准确性、速度和可靠性,并可确保同时在 X、Y 和 Z 方向上平稳准确地移动。EPS maxi gantry XXYZ 系列结构坚固,提供定制选件,非常适合需要准确定位和高效操作的苛刻应用。使用 Afag 先进的 EPS maxi gantry XXYZ,实现无缝集成,提高生产力并减少停机时间,同时提升在自动化工业环境中的性能。

Features

  • 适用于高精度的坚固结构
  • 适用于高重量
  • Z 轴冲程高达 500 mm