Afag EPS mini YZ 电动产品

了解 Afag EPS mini YZ 电动产品,这款产品专为实现准确高效的线性运动控制而设计。这款产品采用紧凑的外观设计,可提供出色的性能、准确性以及可靠性。EPS mini YZ 电动系列提供先进的功能和定制选件,可实现无缝集成和平稳运行,因此是各种自动化应用的理想选择。EPSE mini YZ 电动搬运系统采用 Afag 的前沿技术精心打造而成,可帮助您在严苛的自动化过程中提高性能并减少停机时间。

Features

  • 紧凑型装卸装置,宽度仅为 40 mm
  • 节省能源和成本的装卸装置
  • 气动装卸装置的灵活替代方案