Afag EPS mini YZ 气动产品

使用 Afag EPS mini YZ 气动产品,体验出色的自动化能力。凭借先进的工程设计和坚固的结构,这款产品能够在严苛的工业环境中实现准确、可靠和高效的运行。采用轻巧紧凑的设计,可轻松集成到现有系统中,从而提高生产率并减少停机时间。Afag EPS mini YZ 产品和其他气动解决方案是值得信赖的创新解决方案,可在各种自动化应用中实现平稳、可靠的气动致动。

Features

  • 紧凑型,已布线和布管,可直接投入使用
  • 可用于 Y 和 Z 的中间挡块
  • Y 冲程最大 150 mm