Afag ES30 系列电动滑台

Afag ES30 产品在线性运动技术方面取得了突破,可提供准确的工程设计和出色的可靠性能。先进的解决方案专为无缝集成到自动化系统中而设计,可提供准确的性能。ES30 系列可确保在各种工业应用中实现平稳高效的线性运动,从而提高生产率并减少停机时间。凭借坚固的结构和创新的功能,Afag ES30 可以优化过程、提高整体性能,助力您在自动化领域取得成功。

Your selection:
    ES30- 100-SL
    ES30- 200-SL
    ES30- 50-SL
    ES30-100
    ES30-100-2S
    ES30-100-SL-2S
    ES30-200
    ES30-200-2S
    ES30-200-SL-2S
    ES30-300
    ES30-300-2S
    ES30-400
    ES30-400-2S
    ES30-50-SL-2S
    ES30-500
    ES30-500-2S
    50 mm
    100 mm
    200 mm
    300 mm
    400 mm
    500 mm
    3.2 m/s
    51 N
    255 N
    1 - 7 of 7 results for products
    Select Columns
     类型
    行程
    最大速度
    持久力
    峰值功率
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    50425973

    Afag 电动滑块 ES30 50425973

     类型行程最大速度持久力峰值功率
    ES30- 50-SL50 mm3.2 m/s51 N255 N
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50425974

    Afag 电动滑块 ES30 50425974

     类型行程最大速度持久力峰值功率
    ES30- 100-SL100 mm3.2 m/s51 N255 N
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50425975

    Afag 电动滑块 ES30 50425975

     类型行程最大速度持久力峰值功率
    ES30-100100 mm3.2 m/s51 N255 N
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50425976

    Afag 电动滑块 ES30 50425976

     类型行程最大速度持久力峰值功率
    ES30- 200-SL200 mm3.2 m/s51 N255 N
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50425977

    Afag 电动滑块 ES30 50425977

     类型行程最大速度持久力峰值功率
    ES30-200200 mm3.2 m/s51 N255 N
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50425978

    Afag 电动滑块 ES30 50425978

     类型行程最大速度持久力峰值功率
    ES30-300300 mm3.2 m/s51 N255 N
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50425979

    Afag 电动滑块 ES30 50425979

     类型行程最大速度持久力峰值功率
    ES30-400400 mm3.2 m/s51 N255 N
    ADD TO LIST