Afag GMQ/RE 系列夹持旋转模块

Size
了解 Afag GMQ/RE 夹爪,这是一款功能强大的组合产品,专为在自动化系统中执行准确的夹持和旋转任务而设计。配备可定制功能,以便处理不同的工件,确保安全高效的物料输送。与 RE 旋转模块配合使用时,可实现顺畅旋转和准确定位,从而提升整个系统的灵活性和生产力。凭借 Afag 先进的技术和坚固耐用的结构,GMQ/RE 成为依赖可靠、准确的夹持和旋转解决方案的严苛工业应用的理想选择。利用 Afag GMQ/RE 改善自动化过程,达到效率和性能的新标准。

Features

  • 模块化组合
  • 无活动软管或线缆
  • 夹爪可旋转到任意位置