Afag LF09 和 LF11 系列直线振

Afag LF09-LF11 直线振旨在实现准确可靠的自动化运动,并确保在工业应用中平稳高效地搬运物料。它们采用先进技术精心打造,可提供准确的控制和稳定的性能,从而提高制造和装配过程的效率。Afag 直线振功能多样且易于集成,是各种自动化设置的理想选择。Afag 的上料技术可优化工业自动化系统的效率和生产率,值得信赖。

Features

  • 紧凑的结构尺寸
  • 实现微小轻质零件的谨慎输送