Afag UG 25 通用气爪 50030773

零件号:

AFAG-50030773

查看数据表
Universal gripper UG 25 NO

Specifications

工装栅格板30 x 30 mm
安装孔4,3 mm
工作压力范围6 +/- 2 bar
压缩空气接口 PM5
气缸直径25 mm
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
净重0.388 kg
耗气量 / 循环0.0552 L
抓取时间0.05 s
闭合时间 = 抓钳重量0.20 s = 250 g, 0.05 s = 150 g, 0.03 s = -
张开时的夹持力407 N
闭合时的夹持力227 N
每个抓钳允许的最大重量250 g
弹簧力73 N
开启行程2 x 6 mm
重复精度+/- 0.02 mm
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø 7x3, 2x 安装螺栓 M4x35, 4x 安装螺栓 M4x55
附件INI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1, INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1