Afag UG 20 通用气爪 50032664

零件号:

AFAG-50032664

查看数据表
Universal gripper UG 20 NO

Specifications

工装栅格板20 x 20 mm
安装孔3,2 mm
工作压力范围6 +/- 2 bar
压缩空气接口 PM5
气缸直径20 mm
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
净重0.43 kg
耗气量 / 循环0.0239 L
抓取时间0.03 s
闭合时间 = 抓钳重量0.20 s = 150 g, 0.05 s = 100 g, 0.03 s = 80 g
张开时的夹持力226 N
闭合时的夹持力105 N
每个抓钳允许的最大重量150 g
弹簧力48 N
开启行程2 x 4 mm
重复精度+/- 0.02 mm
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø 5x2.5, 2x 安装螺栓 M3x30, 4x 安装螺栓 M3x50
附件INI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1, INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1
替代附件INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NO-M8x1, INI M4x12-Sn0.8-PNP-NO