Afag PDZ-200 系列门架轴 50228209

零件号:

AVENTICS-50228209

Portal axis PDZ-200-XXX

Specifications

类型PDZ-200
最低运行温度10 °C
最高运行温度40 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
空心轴 Ø55 mm
最大行程5260 mm
净重35.6 kg
移动重量11.8 kg
重量 +100 mm行程2.5 kg
横截面型材 B x H200 x 114 mm
模块长度H + 662 mm
齿形带宽度100 mm
下方/侧面槽尺寸12/8 mm
下槽距150 mm
直线导轨数量2
扭矩178.3 Nm
防护等级IP30
进给常数280 mm/U
最大速度5 m/s
最大加速度 m/s250 m/s²
最大圆周力4000 N
重复精度+/- 0.05 mm
安装位置任意