Afag PEZ-65 系列门架轴 50245031

零件号:

AVENTICS-50245031

Portal axis PEZ-65-XXX

Specifications

类型PEZ-65
最低运行温度10 °C
最高运行温度40 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
空心轴 Ø32 mm
最大行程3760 mm
净重5.2 kg
移动重量1.7 kg
重量 +100 mm行程0.54 kg
横截面型材 B x H65 x 70 mm
模块长度H + 413 mm
齿形带宽度30 mm
下方/侧面槽尺寸6/5 mm
下槽距43 mm
直线导轨数量1
扭矩14.2 Nm
防护等级IP30
进给常数165 mm/U
最大速度5 m/s
最大加速度 m/s250 m/s²
最大圆周力540 N
重复精度+/- 0.05 mm
安装位置任意