Afag PDZ-160 系列门架轴 50245033

零件号:

AVENTICS-50245033

Portal axis PDZ-160-XXX

Specifications

类型PDZ-160
最低运行温度10 °C
最高运行温度40 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
空心轴 Ø40 mm
最大行程3650 mm
净重20.8 kg
移动重量6.8 kg
重量 +100 mm行程1.62 kg
横截面型材 B x H160 x 90 mm
模块长度H + 574 mm
齿形带宽度80 mm
下方/侧面槽尺寸8/6 mm
下槽距120 mm
直线导轨数量2
扭矩114.1 Nm
防护等级IP30
进给常数224 mm/U
最大速度5 m/s
最大加速度 m/s150 m/s²
最大圆周力3200 N
重复精度+/- 0.05 mm
安装位置任意