Afag PEZ-52 系列门架轴 50394895

零件号:

AVENTICS-50394895

Portal axis PEZ-52-XXX

Specifications

类型PEZ-52
最低运行温度10 °C
最高运行温度40 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
空心轴 Ø22 mm
行程 H1800 mm
净重2.5 kg
移动重量0.8 kg
重量 +100 mm行程0.34 kg
横截面型材 B x H52 x 56 mm
模块长度H + 296 mm
齿形带宽度25 mm
下方/侧面槽尺寸5/5 mm
下槽距36 mm
直线导轨数量1
扭矩5 Nm
防护等级IP 30
进给常数126 mm/U
最大速度3 m/s
最大加速度 m/s230 m/s²
最大圆周力250 N
重复精度+/- 0.05 mm
安装位置任意