Afag Afag SE30 系列旋转轴 50444473

零件号:

AVENTICS-50444473

Rotary axis SE30-4-30-G

Specifications

类型SE30-4-30-G
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
净重1.54 kg
流体贯穿件4
持续扭矩3.3 Nm
最大转速280 1/min
最大输出扭矩8 Nm
驱动装置电子
翻译30:1
重复精度+/- 0.0017 mm
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø9x4, 4x O 型圈,Ø 2.5x0.62
附件SE30 旋转限位安装套件, 电源 S01-48/960,三相, 电机电缆 M17, 调节器 C11xx-1S, 插头套件 C1X00-1S
替代附件其他电机电缆, 其他调节器