Specifications
| 类型 | SE30-2-50-G-E |
| 最低运行温度 | 0 °C |
| 最高运行温度 | 50 °C |
| 最低存储温度 | 0 °C |
| 最高存储温度 | 50 °C |
| 空气湿度 | < 90 % |
| 净重 | 1.45 kg |
| 流体贯穿件 | 2 |
| 持续扭矩 | 5.6 Nm |
| 最大转速 | 140 1/min |
| 最大输出扭矩 | 16 Nm |
| 驱动装置 | 电子 |
| 翻译 | 50:1 |
| 编码器型号 | SV-TLL ABZ, 102400 Inc/U |
| 重复精度 | +/- 0.0017 mm |
| 安装位置 | 任意 |
| 包含在供货范围内 | 2x 对中套筒 Ø9x4, 2x O 型圈,Ø 2.5x0.62 |
| 附件 | SE30 旋转限位安装套件, 电源 S01-48/960,三相, 电机电缆 M17, 调节器 C11xx-1S, 插头套件 C1xxx-1S |
| Alternative accessories | Additional motor cables, Additional regulators |