Specifications
| 类型 | RA-40-2F-30-G-ZE |
| 最低运行温度 | 0 °C |
| 最高运行温度 | 50 °C |
| 最低存储温度 | 0 °C |
| 最高存储温度 | 50 °C |
| 空气湿度 | < 90 % |
| 净重 | 0.74 kg |
| 流体贯穿件 | 2 |
| 持续扭矩 | 1.2 Nm |
| 旋转角度 | 无限的 |
| 最大转速 | 280 1/min |
| 最大输出扭矩 | 2.4 Nm |
| 翻译 | 1.250694444 |
| 编码器型号 | SV-TLL ABZ, 61440 Inc/U |
| 重复精度 | +/- 0.0017 mm |
| 安装位置 | 任意 |
| 包含在供货范围内 | 2x 对中套筒 Ø 7x3, 2x O 型圈 2.5x0.62 mm |
| 附件 | 适配器, 电机电缆 M16, 调节器 C1xxx-1S, 插头套件 C1xxx-1S, 适用于调节器的 USB-RS232 转换器, 电源 S01-72/500,单相 |
| 替代附件 | 其他电机电缆, 其他调节器, 其他电源 |