Afag WV151 - WV310 系列驱动装置

利用 Afag WV151 和 WV310 驱动装置,实现出色的精度和效率。这款紧凑型解决方案专为无缝集成而设计,可为多种工业应用提供可靠的性能。它们采用先进技术,可确保平稳运行,并能够优化制造、装配和物料处理过程中的产能。安沃驰驱动装置可提高运营效率,是多数工业环境中不可或缺的选择。

Features

  • 通过橡胶缓冲件进行振动补偿
  • 由于振动较大,适用于较重输送罐