Afag WV401-630 系列驱动装置

体验 Afag WV401-630 驱动装置出色的性能和精度。这款驱动装置专为与您的自动化系统无缝集成而设计,能够提供出色的可靠性和控制能力。凭借先进的功能和坚固耐用的结构,WV401-630 系列可确保在各种工业应用中平稳且高效地运行。无论您是需要准确定位还是快速驱动,安沃驰驱动装置都能提供优化自动化过程所需的多功能性和性能。

Features

  • 通过橡胶缓冲件进行振动补偿
  • 由于振动较大,适用于较重输送罐
  • 可根据应用情况采用全波和半波操作