Features
- 通过充分减少多仪器安装过程中的组件和过程开孔,从而减少可能的泄漏点,最终节省成本。
- 紧凑设计要求空间小;重量轻可提升连接强度,减少液位计振动。
- 长阀体选项允许最大 4” (102mm) 的管道隔离。
- 可更换软阀座,可通过重复气密性关闭在脏污应用中运作。
- 可修理的金属阀座无需从管道移除阀门即可更换表面。
- 球端阀杆能避免阀座磨损,实现气密性关闭和长使用期限。加硬的非回转阀球保证关闭时对齐良好。
- 螺纹下方的填料可防止润滑剂冲蚀、螺纹腐蚀和过程污染,同时避免磨损。
- 填料调整方便,可减少更换时的停工时间,延长阀门使用寿命。
- 安全后阀座可防止阀杆喷出或意外移动,并在完全打开的位置提供金属间的二级阀杆密封。
- ENC 涂层的 316 SS 可防止阀杆螺纹磨损或冻结。
- 滚制阀杆、阀盖和 NPT 外螺纹可增加强度。
- 在填料区域进行阀杆镜面抛光可使操作平稳,并延长填料使用寿命。