ASCO™ 043 系列燃气切断阀

ASCO 043 系列为两通常闭燃气切断阀,用于商用和工业用燃气烧嘴中燃气的开闭控制。阀门采用独特的双阀盘设计,配备越程装置,为防漏操作提供冗余密封。043 系列包含可视的位置指示和闭合检验。

Specifications

阀门控制线圈
阀体材质铝
介质天然气
管道/端口尺寸3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
端口类型NPTF
功能两通 - 2/2 常闭
流量2.0 Cv 至 6.0 Cv;6.0 Cv 至 14.0 Cv;14.0 Cv 以上
电压110 AC;120 AC;220 AC;230 AC | 50/60
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG
工作环境室内、室外
标准/法规CSA、FM、1 类、UL、4 类