产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ 047 系列手动复位电磁阀

ASCO 047 系列是经典的 ASCO 342 系列(1/4 英寸和 3/8 英寸 NPT)以及 344 系列(1/2 英寸至 1 英寸)阀门的手动复位版本。阀门提供电气触发(得电触发)、无电压释放(断电状态下触发)或活动手柄结构。非常适合精炼和化工生产的关键任务应用。

Specifications

阀门控制线圈 - 闭锁
阀体材质黄铜;不锈钢
介质空气;惰性气体;轻质油;蒸汽;水
管道/端口尺寸1/2 "
端口类型NPTF
功能三通 - 3/2 通用
流量0.1 Cv 至 0.5 Cv
电压24 AC;120 AC;480 AC;6 DC;12 DC;24 DC;120 DC;240 DC | 60
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG
工作环境腐蚀性;危险;室内
标准/法规CSA;3 类;7 类;9 类