ASCO™ 055 系列隔离阀

ASCO 055 系列是用于强腐蚀流体的流体PTFE隔离阀。其 PTFE 阀体和膜片将内部电磁组件与介质隔离,形成近乎不渗漏的阀门。常见应用包括色谱分析、溶剂选择/转移、样品制备和 DNA 测序。

Specifications

阀门控制线圈 - 直接作用
阀体材质
介质腐蚀性液体/气体
管道/端口尺寸10-32 "; 1/4-28 "
功能两通 - 2/2 常闭;两通 - 2/2 常开;3 通 - 3/2 通用
流量低于 .05 Cv;.05 至.1 Cv;0.1 Cv 至 0.5 Cv
电压12 DC;24 DC
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG