ASCO™ 065 系列微型电磁阀

ASCO 065 系列是一组设计用于医疗和气体分析仪以及检漏仪等分析和诊断设备的微型电磁阀。这些阀门适合气体控制,使用片弹簧技术确保不会产生介质污染。065 系列的设计服务寿命很长,在中性气体中使用时可达到 10 亿次循环。

Specifications

阀门致动电磁
阀体材质不锈钢
介质空气、惰性气体
管道/端口尺寸M5
端口类型UNF
功能两通 - 2/2 常闭;两通 - 2/2 常开;3 通 - 3/2 常闭、中位关闭
流量系数0.04 至 0.2 Kv
电压12 DC
最大差压/最大工作压力真空至 10.3 Bar
工作环境腐蚀性;危险;室内