产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ 094 系列微型电磁阀

ASCO 094 系列电磁阀专为空气和惰性气体应用而设计。其结构紧凑轻巧、功耗低,非常适合多个领域的应用。该系列阀门的预期开关次数寿命可达数亿次。094 系列阀门流量大、易于组装、性能可靠。典型应用包括呼吸治疗、患者监测、诊疗支撑面和工业气体分析仪。

Specifications

阀门驱动方式电磁
介质空气、惰性气体
阀体材质不锈钢
功能两通 - 2/2 常闭、三通 - 3/2 常闭、三通 - 3/2 通用
管道/端孔大小M5,10-32,1/4"-28 阀组
端孔类型直连式阀组
电压12VDC、24VDC
流量0.014Kv 至 0.289 Kv(0.016Cv 至 0.325Cv)
最大差压/最大工作压力真空至 6.9bar (100psi)
工作环境室内、腐蚀性