ASCO™ 108 系列电磁阀

ASCO 108 系列是一组两通常闭式紧凑、底座安装、直接作用电磁阀,产品设计成熟可靠。这些轻质的低功耗阀门可轻松装配在单独或可结合的底基座上。

Specifications

阀门控制电磁
管道/端口尺寸M5; 1/8 "
端口类型法兰
功能两通 - 2/2 常闭
电压12 DC;24 DC;48 DC;24 AC;230 AC;115 AC | 50
最大差压/最大工作压力真空至 10.3 Bar;10.3-34.5 Bar
标准/法规IP65
工作环境室内
介质空气;惰性气体;水;轻质油;燃油
阀体材质黄铜