ASCO™ HOV 148/149 系列



Specifications
| 材料 | 阀门:黄铜<br>执行器:压铸铝 |
| 密封材料 | PTFE<br>与介质接触的材料:黄铜、镀锌钢、不锈钢、PTFE、Viton(FKM) |
| 视频 | 60 SSU 的 2 号燃料油,300 SSU 的 4 号燃料油<br>5000 SSU 的 5 号燃料油,5000 SSU 的 6 号燃油(加热型)<br>B20/100 生物柴油燃料油 |
| 管道尺寸 | 默认 3/4";可现场安装变径管(不随附)缩至 1/2" |
| 功能 | 默认 3 通;可在3号孔 上安装堵头(不随附)改为 2 通 |
| 流量系数 CV(Kv) | 5.16 (4.46)<br>5.47 (4.73) |
| 最大工作压差 bar (psi) | 300 (20.68) |
| 最高流体温度 °F (°C) | 300 (149) |
| 环境温度范围 | -40°F 至 +150°F <br>(-40°C 至 +66°C) |
| 阀门驱动方式 | 电动 |
| 电压 | 120V/60Hz, 110V/50Hz, 240V/60Hz, 230V/50Hz |