ASCO™ 202 系列 Posiflow 比例阀

ASCO 202 系列 Posiflow 电磁阀通过调节线圈端的电气输入信号来按比例控制空气和惰性气体的流量。这些阀门具有大尺寸通径,因此能够在多种生命科学应用中发挥极强的多功能性,包括呼吸治疗、气相色谱、血压监测和麻醉药注射设备。202 系列 Posiflow 阀门紧凑、无摩擦的结构可节省分析和医疗仪表中的宝贵空间。

Specifications

阀门执行器电磁
阀体材质黄铜 - 镀镍;工程塑料;不锈钢
介质空气、惰性气体
管道/端口尺寸1/8 "; M5
端口类型G ISO228/1-G BSPP
功能两通 - 2/2 常闭
流量低于 0.05 Cv;0.05 至 0.1 Cv;0.1 Cv 至 0.5 Cv
电压6 DC;12 DC;24 DC - 50/60
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG
工作环境室内
标准/法规IP65