ASCO™ 210 两通电磁阀
ASCO 210 系列(也称为 8210)是一组经济实惠的高流量通用电磁阀,适用于液体、腐蚀性和空气/惰性气体工况。高度可靠的两通电磁阀具有宽范围的额定压力和尺寸,多种弹性材料选项,使用寿命长且内部泄漏低。适用于各种工业应用,包括洗车设备、空气压缩机、泵、洗衣设备和工业用水控制。
1 - 10 of 110 results for products
Select Columns
流量 (Cv)
介质
接口尺寸
密封材质
功能
频率
阀体材质
认证
线圈绝缘等级
最小工作压力(油)
最大工作压力(水)
压力口
最小工作压力(水)
最大工作压力(空气)
最低环境温度
最小工作压力(空气)
最大工作压力(油)
最高环境温度
孔板
产品类型
执行器
功率
电压
快速交货
可用性
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
1
2
3
4
5
...11