ASCO 212 复合阀

ASCO 推出的 212 系列(即 8212 型号)塑料电磁阀完善了复合阀门技术。这些坚固耐用、易于安装的阀门专为商业和工业应用中的净水和调节系统而设计。212 系列实现了市场中的最高压力和温度额定值 -- 高达 150 psi 和 150°F,并解决了其他类型的复合材料阀中存在的故障和可靠性问题。其轻质工程塑料阀体经过精心设计和全面测试,可实现多达 100 万次的循环使用寿命。212 系列配有 ASCO 新推出的 FasN 通用连接系统,该系统采用了世界上最快速、最安全的阀门连接技术。