产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ 225 系列电磁阀

ASCO 225 系列是一组小巧的直动式微型电磁阀,专为包装应用而设计。这些阀门无最低工作压力要求,其运行也不会受到安装位置的影响。

Specifications

阀门执行器电磁;电磁 - 直动式
阀体材质黄铜;不锈钢
介质空气、惰性气体;水;轻油
管道/端口尺寸1/8 "
端口类型G ISO228/1-G BSPP
功能两通 - 2/2 常闭
电压24 DC;48 DC;24 AC;115 AC;230 AC | 50;60
最大差压/最大工作压力真空至 10.3 Bar;10.3-34.5 Bar;真空至 150 PSIG;150-500 PSIG;34.5 Bar 以上;500 PSIG 以上
标准/法规IP65;ATEX 2-22 区;UL;CSA