产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ 231 系列电磁阀

ASCO 231 系列是一组专为满足核电站要求而设计的电磁阀。这些阀门适用于流体伺服和远程控制系统,可实现极长的使用寿命。

Specifications

阀门控制电磁 - 空气先导
阀体材质黄铜
介质空气、惰性气体;轻油;燃油
管道/端口尺寸3/8 "; 1/2 "
端口类型G ISO228/1-G BSPP
功能3/2 常闭;3/2 常开;3/2 通用
流量12 kv 以上
电压24 DC;230 AC;48 DC;120 DC - 50
最大差压/最大工作压力10.3-34.5 Bar;真空至 10.3 Bar;真空至 150 PSIG;150-500 PSIG;34.5 Bar 以上;500 PSIG 以上
标准/法规ISO