ASCO™ 232 系列电磁阀

ASCO 232 系列是一组满足核电行业要求的电磁阀。这些坚固耐用的阀门采用了不锈钢内部零件和黄铜阀体。

Specifications

阀门控制电磁
阀体材质黄铜
介质空气、惰性气体
管道/端口尺寸3/8 "; 1/2 "
端口类型G ISO228/1-G BSPP
功能四通 - 4/2
电压48 DC;125 DC 电池充电
最大差压/最大工作压力10.3-34.5 Bar;真空至 10.3 Bar;真空至 150 PSIG;150-500 PSIG;34.5 Bar 以上;500 PSIG 以上