ASCO™ 283 系列流体隔离电磁阀

ASCO 283 系列杠杆机构隔离阀非常适合快速冲洗腐蚀性介质系统以及将腐蚀性试剂输送至化学反应容器和废物容器。这些阀门能够通过多个阀体选型和隔膜材料选型来处理各种介质。典型应用包括原材料化学制造、生物制药生产、芯片/晶片加工、废水处理和医疗分析仪。

Specifications

阀门驱动方式电磁
阀体材质工程塑料
介质腐蚀性液体/气体
管道/端孔大小1/4";1/8";8mm
端孔类型G ISO228/1-G BSPP
功能两通 — 2/2 常闭;两通 — 2/2 常开
流量0.1Cv 至 0.5Cv;0.5Cv 至 1.0Cv;2.0Cv 至 6.0Cv;6.0Cv 至 14.0Cv
电压12DC;24DC;24 至 120AC/DC 电压范围 | 50;60
最大差压/最大工作压力真空至 150PSIG
工作环境室内
标准/法规IP65